Destaco Logo
Default Image

RP-18M - RP - Pinces parallèles 2 mors

Visiter les games produits:

Série RP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)92.80
  • Largeur (mm)146.000
  • Longueur (mm)74.900
  • Poids (kg)3.5
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)31.8
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-043|SLKT-043V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]