Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)118.20
- Largeur (mm)216.000
- Longueur (mm)100.300
- Poids (kg)9.5
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)50.8
- Assistance ressortsOptionnel
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-044|OSMK-073|SLKT-044V|OFSV-006|OFSV-003|CABL-010|CABL-013
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical