Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)129.00
- Largeur (mm)88.90
- Longueur (mm)590.50
- Poids (kg)14.5
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)152.4
- Pressure Range (bar)1.4 - 7 bar
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Plage de température Standard-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOSMK-078|OISP-017|OISN-017|CABL-014|OFSV-006|PLFT-024
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical