Destaco Logo

RPB-26M-NS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RPB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)129.00
  • Largeur (mm)88.90
  • Longueur (mm)590.50
  • Poids (kg)14.5

Détails techniques

  • Course (mm)152.4
  • Pressure Range (bar)1.4 - 7 bar
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOSMK-079|OISP-017|OISN-017|CABL-014|OFSV-006|PLFT-024
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]