Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)46.00
- Largeur (mm)82.00
- Longueur (mm)82.00
- Poids (kg)0.45
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)10.2
- Fourni?Non
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir