Visiter les games produits:
Série RPRVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)161.90
- Largeur (mm)88.90
- Poids (kg)15.8
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)300.0
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors