Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)4.0
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course (mm)60
- Effort de poussée (N)1500
- Force de retrait (N)1100
- ConfigurationAvec la détection
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitpilotes doubles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical