86D60-104D800C - Double Pin Package Used For Accurate Positioning Of Sheet Metal Parts In Welding Environments And Handling Systems Without Rotation. At The End Of The Process, The Pins Are Retracted From The Holes So The Part Can Be Removed.
Visiter les games produits:
Série 86D40/60Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)4.0
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypeDouble Pin Package
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical