Destaco Logo

86D60X1XXXXXXA - 86D60-1 - Ensemble de pilotes doubles

Visiter les games produits:

Série 86D40/60

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)8.82

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.48
  • Course (in)1.57
  • Effort de poussée (lb)377.0
  • Force de retrait (lb)247.0
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1
  • Goupille incluse?Non
  • Hand LeverYes|No
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitDouble Arbre
Related Products [FR]