Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)4.0
Détails techniques
- Course (mm)20.0
- Effort de poussée (N)1500.0
- Force de retrait (N)1100.0
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1
- Goupille incluse?Non
- Hand LeverYes|No
- MarqueDESTACO
- Type de produitDouble Arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir