Visiter les games produits:
Série 82L-4Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.42
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Couple de maintien (Max) (Nm)50.0
- ConfigurationBras de serrage horizontal
- Fourni?Non
- Port SizeM5
Informations sur le produit
- Accessoires8JG-403-1-01|8EA-109-1|82ZB-004-1
- Goupille incluse?Non
- Hand LeverNo
- MarqueDESTACO
- Style de bras de serrageBras en U (centre)
- Type de produitserrage de puissance
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical