Visiter les games produits:
Série 82L-4Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.66
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Couple de maintien (Max) (Nm)80.0
- ConfigurationBras de serrage vertical
- Fourni?Non
- Port SizeM5
Informations sur le produit
- Accessoires8JG-404-1-01|8EA-109-1|82ZB-004-1
- Goupille incluse?Non
- Hand LeverNo
- MarqueDESTACO
- Style de bras de serrageBras en U (centre)
- Type de produitserrage de puissance
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir