Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)25
- Longueur (mm)144
- Poids (kg)1.08
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialSteel
- Serie utilisés sur82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Type d'accessoireBras en U gauche
- Type de produitBras de serrage
- Utilisé avec Modele/Gamme82M-3 (50mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder) |TCC-2E (50mm Cylinder)
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir