Destaco Logo

8UR631-75-204 - Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.

Visiter les games produits:

Série 82M-3E Bras

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)75
  • Longueur (mm)204
  • Poids (kg)1.77
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialSteel
  • Serie utilisés sur82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • Style de bras de serrageBras en U (décalage à droite)
  • Type d'accessoireBras en U Droit
  • Type de produitBras de serrage
  • Utilisé avec Modele/Gamme82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder) |TCC-2E (63mm Cylinder)
Related Products [FR]