ACCESSOIRES POUR PINCES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES

8EA-012-2 - Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82P2 et se connectent à l’aide d’un connecteur M8x1.
Visiter les games produits:
Serrages Pneumatiques AccessoiresVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur82P30-3/82P35-3
- Type d'accessoireSystèmes de capteur inductifs
- Type de produitSystèmes de capteur inductifs
- Utilisé avec Modele/Gamme82P30-3|82P35-3
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical