Destaco Logo

ACCESSOIRES POUR PINCES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES

Default Image

BIM-IKE-AP - Les capteurs de DESTACO pour serrages de puissance 871 et 872 sont dotés de la fonctionnalité PNP, d’une tension 10 à 30 V CC et d’un courant alternatif maximum de 200 mA.

Visiter les games produits:

Serrages Pneumatiques Accessoires

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur860-861-890-891-1000-1001
  • Type d'accessoireCapteur
  • Type de produitCapteur
  • Utilisé avec Modele/Gamme860-861-890-891-1000-1001
Related Products [FR]