Visiter les games produits:
Série TCC-2EVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)1.5
Détails techniques
- Couple de maintien (Max) (Nm)380
- ConfigurationStandard Cylinder|Cylinder with Hold Open Device|Cylinder with Unlockable Return Valve|Cylinder with Piston Rod Locking Device
- Fourni?Non
- Port SizeG 1/8
Informations sur le produit
- Accessoires8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1
- Goupille incluse?Non
- Hand LeverNo
- MarqueDESTACO
- Style de bras de serrageBras en U (centre)
- Type de produitPince de compensation de tolérance
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir