Destaco Logo

CYLINDRES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES POUR LE SERRAGE, L'EMBOUTISSAGE ET LE PRESSAGE - SÉRIE K

K3000-70-6-1 - K-3000 - Multiplicateur de puissance pneumatique

Visiter les games produits:

Série K

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)14.3
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Force de serrage Max (N)30000
  • Force piston course avant à 6 bars (N)3000
  • Plage de puissance (mm)6
  • Fourni?Non
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]

Informations sur le produit

  • AccessoiresSMB-102157
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitTige de piston avec filetage externe
Related Products [FR]