CYLINDRES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES POUR LE SERRAGE, L'EMBOUTISSAGE ET LE PRESSAGE - SÉRIE K

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)18.1
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Force de serrage Max (N)45000
- Force piston course avant à 6 bars (N)4200
- Plage de puissance (mm)6
- Fourni?Non
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Informations sur le produit
- AccessoiresSMB-102157
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitTige de piston avec filetage externe
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir