Destaco Logo

CYLINDRES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES POUR LE SERRAGE, L'EMBOUTISSAGE ET LE PRESSAGE - SÉRIE K

K600-30-6-A - K-600 - Multiplicateur de puissance pneumatique

Visiter les games produits:

Série K

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)2.15
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Force de serrage Max (N)6000.0
  • Force piston course avant à 6 bars (N)1060.0
  • Plage de puissance (mm)6.0
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
  • Fourni?Non
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitTige de piston avec filetage externe
Related Products [FR]