Destaco Logo

PINCES PIVOTANTES/À TRACTIONS PNEUMATIQUES AVEC 50 LIVRES DE FORCE DE SERRAGE - SÉRIE 035

035-140-290 - 035-1 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques

Visiter les games produits:

Série 035

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)54.86
  • Longueur (mm)54.86
  • Poids (kg)0.59
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Course (mm)30.4
  • Course pendant la rotation (mm)14.4
  • Course verticale (mm)16.0
  • Air Port size1/8 NPT
  • Fourni?Non
  • Jam Nut051-225-160
  • montageCorps fileté
  • Sens de rotationà gauche

Informations sur le produit

  • Accessoires905518|036-630-01|036-630-02|051-225-160
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Cylinder
  • Replacement Seal Kit905518
Related Products [FR]