Visiter les games produits:
Série 8000/8200/8400Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)54.10
- Largeur (mm)54.10
- Longueur (mm)123.44
- Poids (kg)0.68
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course (mm)31.8
- Course pendant la rotation (mm)19.1
- Course verticale (mm)12.7
- Air Port size3/8-16
- Fourni?Non
- montageCorps fileté
- Sens de rotationà gauche
Informations sur le produit
- Accessoires841560|821512|821513|841550
- Détecteurs inclusOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Cylinder
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical