Destaco Logo

9540-2R - 9500 - Bride pivotante pneumatique

Visiter les games produits:

Série 9500

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)52.07
  • Largeur (mm)52.07
  • Longueur (mm)170.94
  • Poids (kg)0.9
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Course (mm)20.0
  • Course verticale (mm)20.0
  • Air Port size1/8 NPT
  • Foot Mount Kit954060
  • Fourni?Non
  • montageType bloc
  • Sens de rotationà droite
  • Tapped Hole Mount Kit954061

Informations sur le produit

  • Accessoires954092|954060|954061|953062|9540150|9540153
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Clamp
  • Standard Mount Kit954062
Related Products [FR]