Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)6.35
- Largeur (mm)25.40
- Longueur (mm)25.40
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypeSeal Kit
- Serie utilisés sur9500
- Type d'accessoireKit de joint de rechange
- Utilisé avec Modele/Gamme9530-2L|9530-2GL|9530-2R|9530-2GR|9540-2L|9540-2GL|9540-2R|9540-2GR
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical