ACCESSOIRES POUR PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES - CÂBLES D'EXTENSION, ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT, ETC.

Visiter les games produits:
Accessoires pour Brides Pivotantes PneumatiquesVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (mm)25.40
- Longueur (mm)101.60
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur035
- Type d'accessoireClamping Arm
- Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme035-150|035-250
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir