ACCESSOIRES POUR PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES - CÂBLES D'EXTENSION, ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT, ETC.

Visiter les games produits:
Accessoires pour Brides Pivotantes PneumatiquesVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)6.10
- Largeur (mm)6.10
- Longueur (mm)165.10
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- ConnectorM8 male, 0.15m long
- Fourni?Non
- Switching Voltage10-30V DC
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur8700
- Type d'accessoirePneumatic Sensors - T-Slot Mount
- Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
- Utilisé avec Modele/GammeSensors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir