Destaco Logo

ACCESSOIRES POUR PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES - CÂBLES D'EXTENSION, ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT, ETC.

Default Image

810174 - Detecteur pneumatique - Type circulaire

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)4.06
  • Largeur (mm)4.06
  • Longueur (mm)165.10
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • ConnectorM8 male, 0.15m long
  • Fourni?Non
  • Switching Voltage4.5-28V DC

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur8700
  • Type d'accessoirePneumatic Sensors - Round Style
  • Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
  • Utilisé avec Modele/GammeSensors
Related Products [FR]