ACCESSOIRES POUR PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES - CÂBLES D'EXTENSION, ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT, ETC.

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)19.05
- Largeur (mm)19.05
- Longueur (mm)38.10
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur8200|8300
- Type d'accessoireBlank Clamping Arms
- Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme8200|8300
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical