ACCESSOIRES POUR PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES - CÂBLES D'EXTENSION, ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT, ETC.

Visiter les games produits:
Accessoires pour Brides Pivotantes PneumatiquesVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)20.07
- Largeur (mm)20.07
- Longueur (mm)50.04
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur89R|89E
- Type d'accessoireBlank Clamping Arms
- Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme89R32|89B30|89E30
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir