Destaco Logo

ACCESSOIRES POUR PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES - CÂBLES D'EXTENSION, ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT, ETC.

9522150 - Bras de serrage : série 9500 - Bras de serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)14.99
  • Largeur (mm)14.99
  • Longueur (mm)57.91
  • Poids (kg)0.025
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur9500
  • Type d'accessoireClamping Arm
  • Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme9522-2
Related Products [FR]