Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RDM
1305RDM6H48-330 - RDM - Table d'indexage
1305RDM6H48-330 - RDM - Table d'indexage
Visiter les games produits:
Série RDM
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
40528
Capacité poussée axiale (lb)
11650
Capacité sortie radiale (lb)
4650
Couple Maxi (in-lb)
25019
Diametre surface de montage (in)
14.5
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
1305RDM6H48-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Similar Products
311
311 - Pull-Action Latch Clamp
Ajouter au devis
Explorer
325
325 - Squeeze-Action Plier Clamp
Ajouter au devis
Explorer