Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2002-UB-LS-BLK
2002-UB-LS-BLK
Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.49
Effort de maintien (lbf)
600.0
Hauteur sous étrier (in)
1.28
Longueur Etrier (in)
1.93
Hauteur sous étrier (mm)
32.5
Effort de maintien maximum (N)
2700.0
Longueur Etrier (mm)
49.0
Poids (kg)
0.22
Type de produit
Standard
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
66.0
Gammes de produits
2002
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Usinage
Faible/Bas
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Assemblage goupille
215208-M
PublishedDate
1725393850000
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
75.0
poignée
Verticale
Toggle Lock plus
Non
Matériel standard
Acier (Noir)
Style de base de montage
Base bridée
Service environnement
Normal
Variation posage pièce
Non
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Rondelle
215105
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top