Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and straight base with solid bar.

2010-SBR

Serrage nouvelle génération 2x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 2.2
Poids (lb) 2.56
Effort de maintien (lbf) 1400
Longueur Etrier (in) 3.51
Effort de maintien maximum (N) 6230
Longueur Etrier (mm) 89.2
Hauteur sous étrier (mm) 55.9
Poids (kg) 1.16
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style d'étrier Bras renforcé
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard Acier
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 2010
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Faible/Bas
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Service environnement Normal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 78
Variation posage pièce Non
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Travail du bois Excellent/High
Cycle de travail 2
Toggle Lock plus Oui
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 66
poignée Verticale
Boulon 201015-E
Type de produit Standard
Style de base de montage Base droite
Application -Alimentaire Pas recommandé
Accessoires de produit
2010115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top