Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

205943

Clamp Accessories
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Filet (in) 8-32
Longueur (in) 0.86
Largeur capot (in) 0.25
Longueur (mm) 21.8
Largeur capot (mm) 6.4
Utilisé avec Modele/Gamme 6001-SS|601-SS
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale acier inoxydable
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Clamp Accessories
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top