Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 3051 Series pull action latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

3051

Ce nouveau serrage offre un niveau de sécurité et d'utilisation introuvable dans d'autres serrages à bascule. Le mouvement innovant du crochet contrôlé permet un maniement rapide, sûr, à une main. La position décentrée du serrage n'est pas affectée par l'élévation du point de fermeture, rendant ce serrage facile à installer. Le crochet fileté M8 est facilement réglable et peut être remplacé avec des détails personnalisés. Parfait pour des fermetures, des moules ou un serrage de retenue.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.1
Sans aide à l'ouverture (in) 0.75
Reglage Max du crochet (in) 0.55
Reglage crochet (in) 0.55
Effort de maintien (lbf) 1500
Reglage crochet (mm) 14
Effort de maintien maximum (N) 6700
Sans aide à l'ouverture (mm) 19.1
Sans aide à l'ouverture (mm) 19.1
Plage de reglage crochet (mm) 14
Poids (kg) 0.5
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 12:1
Plage de réglage crochet 14
Type de crochet Ergot en J ajustable
Remplacement croché assemblé 3051208
Type de produit Serrages de verrouillage contrôlées
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 3031/3051
Back to Top