Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 323 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

323-SS

Le boulon U fileté permet de régler facilement. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 360.0
Poids (lb) 0.15
Reglage Max du crochet (in) 0.49
Sans aide à l'ouverture (in) 1.18
Plage de reglage crochet (mm) 10.7
Poids (kg) 0.07
Effort de maintien maximum (N) 1600.0
Sans aide à l'ouverture (mm) 30.0
Sans aide à l'ouverture (mm) 30.0
Toggle Lock plus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Platine 323104-MSS
Remplacement croché assemblé 323915
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Style de base de montage Flange
PublishedDate 1673986334000
Platine fournie Oui
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 27:1
Type de produit Autres crochets de verrouillage
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 323/331/341
Plage de réglage crochet 10.7
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Matériel standard Acier inoxydable
Back to Top