Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA24H20-270 II

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Couple Maxi (in-lb) 1448
Capacité sortie radiale (lb) 810
b10_torque_capacity_inlb_english 1640
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
Hauteur surface de montage (in) 7.78
Diametre surface de montage (in) 2.81
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
Diametre arbre de sortie (in) 1
Inertie Max (lb-in²) 15
Inertie Max à 20 Index par mn 147.585
Inertie Max à 20 Index par mn 18.435
output_shaft_dia_in_english 1
Capacité poussée axiale (lb) 1406
output_radial_capactiry_lb_english 810
maximum_torque_inlb_english 1448
center_distance_in_english 1.9375
Distance du centre (in) 1.9375
B10 Capactité de couple (in-lb) 1640
Inertie Max (lb-in²) 15
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
Inertie interne (kgm²) 0.00439
B10 Capactité de couple (Nm) 185
Distance du centre (mm) 49.2
Imperial or Metric Product Impérial
Diametre arbre de sortie (mm) 25.4
Couple Maxi (Nm) 164
Inertie interne (kgm²) 0.00439
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0054
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
Capacité sortie radiale (N) 3605
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Capacité poussée axiale (N) 6257
Diametre surface de montage (mm) 71.4
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
b10_torque_capacity_nm_metric 185
Couple Maxi (Nm) 164
output_radial_capactiry_n_metric 3605
Inertie Max à 20 Index par mn 0.043
Hauteur surface de montage (mm) 197.6
center_distance_mm_metric 49.2125
Famille RA
Stops 24
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes 400RA
Précision (arcsec) ±48
Répétabilité (arcsec) ±12
Type de produit Sortie de l'arbre
Sortie Arbre
Gammes de produits 400RA
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Période d'indexage (deg) 270
Mouvement ms
Modèle de base 400RA24H20-270_II
Back to Top