Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 506-MLBLSC Series vertical, weldable hold down toggle locking clamps feature a modular design, weldable clamping arm, and long base with locking spring clip.

506-MLBLSC

La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 1.38
Poids (lb) 6.61
Effort de maintien (lbf) 5000
Hauteur du haut de l'étrier (in) 6.46
Hauteur du haut de l'étrier (mm) 164.1
Effort de maintien maximum (N) 22500
Longueur Etrier (mm) 35.1
Poids (kg) 3
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 200
Style de base de montage Longue avec agrafe à ressort de verrouillage
Application -Usinage Correct/Moyen
poignée Verticale
Variation posage pièce Non
Application -Assemblage Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1725389805000
Matériel standard Acier en alliage forgé
Application -Alimentaire Pas recommandé
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Cycle de travail 3
Style d'étrier Soudable
Application -Travail du bois Poor/Low
Gammes de produits Serre Joint - 500 Série
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Service environnement Dur/sale
Type de produit Serrages de retenue modulaires
Toggle Lock plus Non
Application -Fermeture Faible/Bas
Back to Top