Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 6001-M Series straight line action clamps feature interchangeable mounting pattern and heavy duty design for more holding capacity.

6001-M

Évolution du modèle 601
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 0.5
Poids (lb) 0.11
Effort de maintien (lbf) 150
course piston (in) 0.63
Effort de maintien maximum (N) 670
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.05
Hauteur piston (mm) 12.7
course piston (mm) 16
Gammes de produits 6001
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Non
Piston Round
Type de produit Standard
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston M4
Style de base de montage Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 14:1/25:1
Toggle Lock plus Non
Goupille (recommandé) 205208-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top