Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 601-M Series straight line action clamps are compact models that are the smallest our straight line clamps.

601-M

Le plus petit poussoir
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 0.63
Hauteur piston (in) 0.5
Effort de maintien (lbf) 100
Poids (lb) 0.09
course piston (mm) 16
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.04
Effort de maintien maximum (N) 440
Hauteur piston (mm) 12.7
Gammes de produits 601
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 14:1/25:1
Goupille incluse? Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille (recommandé) 205208-M
Piston Round
Poussée piston M4
Toggle Lock plus Non
Style de base de montage Flange
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top