Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
601-SS
601-SS
Le plus petit poussoir
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.09
course piston (in)
0.63
Hauteur piston (in)
0.5
Effort de maintien (lbf)
100
Effort de maintien maximum (N)
440
course piston (mm)
16
Poids (kg)
0.04
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur piston (mm)
12.7
Piston
Round
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
601
Toggle Lock plus
Non
Matériel standard
Acier inoxydable
Type de produit
Acier inoxydable
Goupille incluse?
Oui
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14:1/25:1
Goupille (recommandé)
205943
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Flange
Poussée piston
#8-32
Product Type
Mouvement linéaire
Accessoires de produit
205943
Broche Inox T�te Hex -2
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top