Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
604-MM
604-MM
Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur piston (in)
0.59
course piston (in)
1.5
Effort de maintien (lbf)
300.0
Poids (lb)
0.44
Hauteur piston (mm)
15.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Effort de maintien maximum (N)
1330.0
course piston (mm)
38.1
Poids (kg)
0.2
Goupille incluse?
Non
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Flange
Piston
Round
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Corps fileté
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Couleur de la poignée
Rouge
Gammes de produits
602/604/624
Matériel standard
Acier
Poussée piston
M8
Goupille (recommandé)
606104-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
45:1/26:1
Ecrou de montage (fourni)
606104-M
Accessoires de produit
604106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207943
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top