Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 812-U Series pneumatic toggle clamps are the smallest of the pneumatic hold down series and function as the pneumatic version of the Model 201-U.

812-U

Équivalent pneumatique du modèle 201.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Force exercée (lbf) 136.0
Alesage cylindre (in) 0.75
Effort de maintien (lbf) 100.0
Longueur Etrier (in) 1.02
Poids (lb) 0.46
Consommation air (in³) 0.003
Hauteur sous étrier (in) 0.68
exerting_force_lbf_english 136.0
exerting_force_n_metric 613.0
Longueur Etrier (mm) 26.0
Poids (kg) 0.21
Force exercée (N) 613.0
Alesage cylindre (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.09
Effort de maintien maximum (N) 440.0
Hauteur sous étrier (mm) 17.3
PublishedDate 1725477314000
Assemblage goupille 305208-M
Taille Port air M5
Applicarion -Soudage Poor/Low
Rondelle 102111
Gammes de produits 812
Température de fonctionnement -23° à 74°C (-10° à 165° F)
Remplacement joints 810450-40-1-00
Type de produit Serrage pneumatique
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Oui
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style d'étrier Barre en U
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
812CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
812-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
102111
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
305208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top