Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 827-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for higher holding capacities.

827-SE

La version pneumatique des modèles de pinces 817-U et 817-S présente des surfaces de montage doubles pour un maximum de flexibilité. Contrôle intégré du débit pour un fonctionnement parfait, anneau de piston magnétique pour la détection des positions. S’adapte aux capteurs en T (8EA-109-1) ou ronds (810169).
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 4.71
exerting_force_lbf_english 49
Effort de maintien (lbf) 700
Longueur Etrier (in) 3.18
Force exercée (lbf) 49
Alesage cylindre (in) 1.57
Consommation air (in³) 0.029
Hauteur sous étrier (in) 3.91
Hauteur sous étrier (mm) 99.2
Consommation air (dm³) 0.83
Force exercée (N) 2200
Longueur Etrier (mm) 80.7
Effort de maintien maximum (N) 3110
Alesage cylindre (mm) 40
Poids (kg) 2.14
exerting_force_n_metric 2200
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement joints 810450-40-1-0
Type de produit Serrage pneumatique
Gammes de produits 817/827
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1725393191000
Taille Port air G-1/8
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Style d'étrier Bras renforcé
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
Accessoires de produit
827-S-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810450-40-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top