Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s mounting adapters are designed for mounting 81L20-1 and 81L25-1 pneumatic power clamps to 25mm dia. bar.

82ZB-004-1

Adaptateurs de montage pour 81L20-1 et 81L25-1 et pinces pneumatiques haute puissance jusqu’à un diamètre de 25 mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit
Gammes de produits 81L
Type de produit Accessoires
PublishedDate 1674768180000
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 81L
Type d'accessoires Adaptateur de montage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top