Pince Pour Atelier de Presse
Destaco’s 84N2 Series robust, high-speed pressroom gripper is self-locking and can be used in press shop or for robotic part handling.

84N2 Series

Préhenseur de tôles robuste ultra léger conçu pour les ateliers de presse grande vitesse et les applications de manutention robotisée de pièces. Ses accessoires comprennent un outil de réglage rapide de l'embout facile à utiliser pour une force de serrage optimale durant le travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 226
Poids (lb) 0.594
Force de serrage (N) 1000
Poids (kg) 0.27
Alesage cylindre (mm) 25
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.33
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits 84N2
Type de produit Accelerate Sheet Metal Gripper
Fonction de produit Solutions de Pince
Utilisé avec Modele/Gamme 84N2 Series
PublishedDate 1692275061000
Back to Top