Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86D60-1 - Double Pin Package

86D60-104C800A

Utilisé pour positionner précisément des éléments de tôle dans des environnements de soudure et de systèmes de manipulation sans rotation. À la fin du processus, les clavettes se retirent des trous afin que la pièce puisse être enlevée.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de retrait (lb) 247
Course (in) 1.57
Poids (lb) 8.38
Effort de poussée (lb) 377
Alesage cylindre (in) 2.48
Course (mm) 40
Poids (kg) 3.8
Alesage cylindre (mm) 63
Force de retrait (N) 1100
Effort de poussée (N) 1500
283-COUNTRY_OF_ORIGIN DE
Type de produit pilotes doubles
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 86D60-1
283-HTS_TARIFF_CODE 84123100
Fonction de produit Clamping
Back to Top