Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's opening angle limiters for 82L2G-2 power clamps are designed for 60 degrees.

8CE-288-1

Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82L2G-2 sont conçus pour un angle de 60°.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit
Angle d'ouverture (deg) 60°
Gammes de produits 82L-2
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Type d'accessoires Limiteurs d’angle d’ouverture
Type de produit Limiteurs d’angle d’ouverture
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 82L2G-2
Back to Top