Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's opening angle limiters for 82L2G-2 power clamps are designed for 75 degrees.

8CE-290-1

Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82L2G-2 sont conçus pour un angle de 75°.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit
Angle d'ouverture (deg) 75°
Type d'accessoires Limiteurs d’angle d’ouverture
Type de produit Limiteurs d’angle d’ouverture
Utilisé avec Modele/Gamme 82L2G-2
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Gammes de produits 82L-2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top