Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's opening angle limiters for 82L3 power clamps are designed for 90 degrees.

8CE-306-1

Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82L3 sont conçus pour un angle de 90°.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit
Type de produit Limiteurs d’angle d’ouverture
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 82L-3
Utilisé avec Modele/Gamme 82L3
Angle d'ouverture (deg) 90°
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type d'accessoires Limiteurs d’angle d’ouverture
Back to Top